Manchons à ressort, forme A (03078)

Manchons à ressort, forme A (03078)
· Élément de verrouillage et de positionnement

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages

· Universels

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03078-112216
03078-112608
03078-113012
03078-113016
03078-113412
03078-113415
03078-114014
03078-115016
03078-123016
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Rigidité du ressort
(N/mm)
D1
(mm)
L=Longueur
(mm)
L par F1
(mm)
L par F2
(mm)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
L2
(mm)

0.41 €

1 4 jours Acier0.532.2161210.52.237.8

0.41 €

1 4 jours Acier0.72.686.55.21.123.8

0.41 €

1 4 jours Acier231298.76.26.86

0.41 €

1 4 jours Acier1.63161310.74.88.48.5

0.41 €

1 4 jours Acier1.693.41297.8576

0.41 €

1 4 jours Acier1.953.415128.25.913.37.3

0.41 €

1 4 jours Acier2.45414129512.38

0.48 €

1 4 jours Acier2.75161310.48158

0.46 €

1 4 jours Acier inoxydable1.63161310.64.88.68

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du composant Acier inoxydable Forme A

Assistance technique