Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
80150-10-1203X2000 |
80150-10-1203X5000 |
80150-10-1204X3000 |
80150-10-1204X5000 |
80150-10-1208X10000 |
80150-10-1208X2500 |
80150-10-1208X5000 |
80150-10-1212X10000 |
80150-10-1212X3000 |
80150-10-1212X5000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau principal | Matière de composant | Version 2 | D=diamètre (mm) | D1 (mm) | D3 (mm) | G (mm) | G=Filetage | L (mm) | L=longueur du boîtier (mm) | P=longueur de câble (mm) | Nombre de conducteurs x section transversale du conducteur | Tension de service (V) | Tension de te- nue aux chocs nominale (V) | Courant nominal (40 °C) (A) | Résistance du conducteur (20 °C) (Ω/Km) | Sans halogène | Tension de contrôle (V) | Rayon de courbure câble fixe | Rayon de courbure câble en mouvement | Plage de température câble en mouvement | Nombre de cycles de flexion max. | Plage de température câble fixe | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.91 € | 1 | 4 jours | Plastique | Polyuréthane | 3 pôles | - | 4.1 | - | - | - | 38 | - | 2000 | 3 x 0.34 mm² | 250 AC / 250 DC | 2500 | 4 | 57 | Oui | 2500 AC | ≥ 5 x D1 | ≥ 10 x D1 | -25 °C - +80 °C | 10000000 (25 °C) | -40 °C - +80 °C | 0.1350 | ||
23.18 € | 1 | 4 jours | Plastique | Polyuréthane | 3 pôles | - | 4.1 | - | - | - | 38 | - | 5000 | 3 x 0.34 mm² | 250 AC / 250 DC | 2500 | 4 | 57 | Oui | 2500 AC | ≥ 5 x D1 | ≥ 10 x D1 | -25 °C - +80 °C | 10000000 (25 °C) | -40 °C - +80 °C | 0.1350 | ||
14.45 € | 1 | 4 jours | Plastique | PVC | - | - | 5 | - | - | - | 38 | - | 3000 | N=4 X 0.34 mm² | 250 AC / 250 DC | 2500 | 4 | 60 | Non | 2000 AC | ≥ 5 x D1 | ≥ 10 x D1 | -5 °C - +80 °C | 10000000 (25 °C) | -30 °C - +80 °C | 0.0640 | ||
15.91 € | 1 | 4 jours | Plastique | PVC | - | - | 5 | - | - | - | 38 | - | 5000 | N=4 X 0.34 mm² | 250 AC / 250 DC | 2500 | 4 | 60 | Non | 2000 AC | ≥ 5 x D1 | ≥ 10 x D1 | -5 °C - +80 °C | 10000000 (25 °C) | -30 °C - +80 °C | 0.0640 | ||
56.29 € | 1 | 4 jours | PVC | PVC | 8 pôles | 14.5 | 6 | 6 | M12x1 | - | 43.5 | 41.5 | 10000 | 8 x 0.25 mm² | 30 AC / 30 DC | 800 | 2 | 79 | Non | 2000 AC | ≥ 10 x D1 | ≥ 5 x D1 | -5 °C - +80 °C | 2000000 (25 °C) | -30 °C - +80 °C | 0.1250 | ||
45.33 € | 1 | 4 jours | PVC | Polyuréthane | 8 pôles | 14.5 | 5.8 | 6 | M12x1 | - | 43.5 | 41.5 | 2500 | 8 x 0.25 mm² | 30 AC / 30 DC | 800 | 2 | 79 | Oui | 2500 AC | ≥ 10 x D1 | ≥ 5 x D1 | -25 °C - +80 °C | 10000000 (25 °C) | -40 °C - +80 °C | 0.1250 | ||
58.43 € | 1 | 4 jours | PVC | Polyuréthane | 8 pôles | 14.5 | 5.8 | 6 | M12x1 | - | 43.5 | 41.5 | 5000 | 8 x 0.25 mm² | 30 AC / 30 DC | 800 | 2 | 79 | Oui | 2500 AC | ≥ 10 x D1 | ≥ 5 x D1 | -25 °C - +80 °C | 10000000 (25 °C) | -40 °C - +80 °C | 0.1960 | ||
86.48 € | 1 | 4 jours | PVC | PVC | 12 Pôles | 15 | 6 | 6 | - | M12x1 | 43.5 | 41.9 | 10000 | 8 x 0.25 mm² | 30 AC / 30 DC | 800 | 1.5 | 138 | Non | 1500 AC | ≥ 10 x D1 | ≥ 7.5 x D1 | -5 °C - +70 °C | 2000000 (25 °C) | -30 °C - +70 °C | 0.3670 | ||
69.12 € | 1 | 4 jours | Plastique | Polyuréthane | 12 Pôles | - | 6 | - | - | - | 43.5 | - | 3000 | 12 X 0.14 mm² | 30 AC / 30 DC | 800 | 1.5 | 138 | Oui | 1500 AC | ≥ 7.5 x D1 | ≥ 10 x D1 | -25 °C - +85 °C | 2000000 (25 °C) | -40 °C - +85 °C | 0.1521 | ||
81.35 € | 1 | 4 jours | Plastique | Polyuréthane | 12 Pôles | - | 6 | - | - | - | 43.5 | - | 5000 | 12 X 0.14 mm² | 30 AC / 30 DC | 800 | 1.5 | 138 | Oui | 1500 AC | ≥ 7.5 x D1 | ≥ 10 x D1 | -25 °C - +85 °C | 2000000 (25 °C) | -40 °C - +85 °C | 0.2300 |
Loading...
Type du corps principal | Composants associés | Couleur principale | Noir | Couleur de composant | Noir |
---|---|---|---|---|---|
Forme | A | Type de forme | Douille droite | Désignation | Connecteur |
Type de produit | Droit | Finition 1 | À bornes à vis | Indice de protection | IP65/IP67 |
Degré de salissure | 3 | Tension nominale(V) | 300 AC | PL Edelstahl | Non |
Configurer
Propriétés de base
Matériau principal
Matière de composant
Version 2
D=diamètre(mm)
D1(mm)
D3(mm)
G(mm)
G=Filetage
L(mm)
L=longueur du boîtier(mm)
P=longueur de câble(mm)
Nombre de conducteurs x section transversale du conducteur
Tension de service(V)
Tension de te- nue aux chocs nominale(V)
Courant nominal (40 °C)(A)
Résistance du conducteur (20 °C)(Ω/Km)
Sans halogène
Tension de contrôle(V)
Rayon de courbure câble fixe
Rayon de courbure câble en mouvement
Plage de température câble en mouvement
Nombre de cycles de flexion max.
Plage de température câble fixe
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles