Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
27892-00630061 |
27892-10630061 |
27892-20630061 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Corps de finition de surface | Couleur principale | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.23 € | 1 | 4 jours | Galvanisé | - | ||
19.21 € | 1 | 4 jours | chromé brillant | - | ||
21.56 € | 1 | 4 jours | revêtement par pulvérisation | Noir |
Loading...
Largeur l(mm) | 85 | Matériau principal | Zinc | A=Longueur(mm) | 51 |
---|---|---|---|---|---|
A1(mm) | 12 | A2(mm) | 36 | B1(mm) | 61 |
D(mm) | 10.2 | D (pour vis) | M6 | D1(mm) | 6 |
D2(mm) | 5.2 | D3(mm) | 9.7 | H(mm) | 23 |
H1(mm) | 12 | T1(mm) | 8 | T2(mm) | 4 |
Configurer
Propriétés de base
Corps de finition de surface
Couleur principale
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles