Douilles de positionnement pour indexer les poussoirs (03099)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03099-50-04
03099-50-05
03099-50-06
03099-50-08
03099-50-10
03099-50-104
03099-50-105
03099-50-106
03099-50-108
03099-50-110
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Corde acier Corps de finition de surface D=diamètre
(mm)
D1=Filetage D2=Diamètre extérieur
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
T
(mm)

6.27 €

1 4 jours Acier-carbonitré et noir oxydé4M12x1,51915.511.510311

6.27 €

1 4 jours Acier-carbonitré et noir oxydé5M12x1,51915.511.510410

6.27 €

1 4 jours Acier-carbonitré et noir oxydé6M12x1,51915.511.510410

7.22 €

1 4 jours Acier-carbonitré et noir oxydé8M16x1,52619.514.513612

7.22 €

1 4 jours Acier-carbonitré et noir oxydé10M16x1,52619.514.513612

8.87 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4034trempé et brillant4M12x1,51915.511.510311

8.87 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4034trempé et brillant5M12x1,51915.511.510410

8.87 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4034trempé et brillant6M12x1,51915.511.510410

12.61 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4034trempé et brillant8M16x1,52619.514.513612

12.61 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4034trempé et brillant10M16x1,52619.514.513612

Loading...

  1. 1

Assistance technique