Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
03099-306 |
03099-3061 |
03099-308 |
03099-3081 |
03099-310 |
03099-3101 |
03099-312 |
03099-3121 |
03099-316 |
03099-3161 |
03099-320 |
03099-3201 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A (mm) | B (mm) | D1=Filetage | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | L (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.60 € | 1 | 4 jours | 20 | 10 | M6 | 4.5 | 8 | 13 | 30 | 3.2 | ||
3.60 € | 1 | 4 jours | 20 | 10 | M6x0,75 | 4.5 | 8 | 13 | 30 | 3.2 | ||
3.60 € | 1 | 4 jours | 20 | 10 | M8 | 4.5 | 8 | 13 | 30 | 3.2 | ||
3.60 € | 1 | 4 jours | 20 | 10 | M8x1 | 4.5 | 8 | 13 | 30 | 3.2 | ||
4.31 € | 1 | 4 jours | 24 | 12 | M10 | 5.5 | 10 | 18 | 37 | 3.9 | ||
4.31 € | 1 | 4 jours | 24 | 12 | M10x1 | 5.5 | 10 | 18 | 37 | 3.9 | ||
4.31 € | 1 | 4 jours | 24 | 12 | M12 | 5.5 | 10 | 18 | 37 | 3.9 | ||
4.31 € | 1 | 4 jours | 24 | 12 | M12x1,5 | 5.5 | 10 | 18 | 37 | 3.9 | ||
5.64 € | 1 | 4 jours | 32 | 15 | M16 | 5.5 | 10 | 25 | 46 | 3.9 | ||
5.64 € | 1 | 4 jours | 32 | 15 | M16x1,5 | 5.5 | 10 | 25 | 46 | 3.9 | ||
5.64 € | 1 | 4 jours | 32 | 15 | M20 | 5.5 | 10 | 25 | 46 | 3.9 | ||
5.64 € | 1 | 4 jours | 32 | 15 | M20x1,5 | 5.5 | 10 | 25 | 46 | 3.9 |
Loading...
Matériau principal | Aluminium | Couleur principale | Noir | Forme | A |
---|---|---|---|---|---|
Type-forme | trou de fixation parallèle au filetage |
Configurer
Propriétés de base
A(mm)
B(mm)
D1=Filetage
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
L(mm)
T(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles