Deux loqueteaux à billes (03075)

Deux loqueteaux à billes (03075)
· Fermeture rapide pour des possibilités d'utilisation multiples

· Domaines d'utilisation : portes, volets, trappes

· Compatible avec tous les profilés aluminium courants

· Pression de verrouillage réglable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03075-50
03075-60
03075-70
03075-322
03075-430
03075-432
03075-500
03075-502
03075-700
03075-702
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Corde acier Corps de finition de surface A=Espacement des trous
(mm)
A1
(mm)
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
D
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
Force de serrage env.
(N)
PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

5.15 €

1 4 jours Laiton-chromé39.819.88.87.610.83.810.6211.2213.24928.835±5-0.0225

6.87 €

1 4 jours Laiton-chromé5023.511913.54.813.22.413.52.215.5603530±7-0.0412

12.09 €

1 4 jours Laiton-chromé5830131215.24.8152.415.72.218.168.440.225±5-0.0650

15.14 €

1 4 jours acier inoxydable1.4401grenaillé251188103.2928.5211.532188oui0.0122

4.50 €

1 4 jours zinc-chromé351687.510.53.2102.5112.513.5432513non0.0156

21.06 €

1 4 jours acier inoxydable1.4401grenaillé351687.510.53.2102.5112.513.5432513oui0.0206

5.04 €

1 4 jours zinc-chromé402010912.94.212.22.913.22.915.9503018non0.0258

26.44 €

1 4 jours acier inoxydable1.4401grenaillé402010912.94.212.22.913.22.915.9503018oui0.0313

5.93 €

1 4 jours zinc-chromé60301310.5174.217419423704238non0.0690

30.91 €

1 4 jours acier inoxydable1.4401grenaillé60301310.5174.217419423704238oui0.0826

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du composant Bille en acier inoxydable Désignation Fermeture À Billes Force du ressort standard
RoHS oui

Assistance technique