Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
20961-1211215X10000 |
20961-1211215X5000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | P=longueur de câble (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
66.16 € | 1 | 4 jours | 10000 | ||
51.00 € | 1 | 4 jours | 5000 |
Loading...
Matériau principal | TPU | Forme | E | Matériau du composant | Bronze |
---|---|---|---|---|---|
D1(mm) | 14.5 | D3(mm) | 6 | G1(mm) | M12X1 |
L1=longueur de filetage(mm) | 43 | Nombre de conducteurs x section transversale du conducteur | 5X0,34 Mm² |
Configurer
Propriétés de base
P=longueur de câble(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles