Capteurs d’état en acier inoxydable avec support, forme H, pour sauterelles horizontales (05990)

Capteurs d’état en acier inoxydable avec support, forme H, pour sauterelles horizontales (05990)
· Vérification de l'état d'actionnement de la sauterelle à levier

· Capteur

· Maîtrise des processus

· Fixation sur sauterelle à levier existante

· Réglable individuellement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05990-20-06111
05990-20-08111
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille A1
(mm)
A2
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B4
(mm)
D
(mm)
H=Hauteur
(mm)
L1
(mm)
M=Sauterelle de la broche

130.93 €

1 4 jours 3396.52839235.520.113.8M6x35

130.93 €

1 4 jours 44493145246.227.320.6M8x45

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Corps de finition de surface brillant Matériau du composant Acier inoxydable
Composant de finition de surface brillant Forme H Type-forme pour sauterelles horizontales
A(mm) 26 B3(mm) 8 B5(mm) 2
G=Filetage M5X0,5 G1 M8x1 L=Longueur(mm) 27
L2(mm) 39 P=longueur de câble(mm) 300 SW=largeur de clavette(mm) 7
pour sauterelle K0660

Assistance technique