Plaque d’adaptation ronde, forme A (05312)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

05312-145

Référence pièce
05312-145
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

40.48 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Corps de finition de surface Galvanisé Forme A
B=Largeur(mm) 40 B1(mm) 30 B3(mm) 38
B4(mm) 60 B5(mm) 16.5 D=diamètre(mm) 145
D1(mm) 11.5 D2(mm) M5 D3(mm) M6
L=Longueur(mm) 140 L1(mm) 8 L2(mm) 14
L3(mm) 13 L4(mm) 26 L5(mm) 38
L6(mm) 10 R(mm) 5 R1(mm) 42
R2(mm) 58.5 S=Épaisseur(mm) 5

Vous vous trouvez sur la page de Plaque d’adaptation ronde, forme A (05312), le numéro d'article est le suivant: 05312-145.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 05312-145.

Assistance technique