Sauterelle à crochet horizontal avec attache (05820-01) (05820-01-04000)

Sauterelle à crochet horizontal avec attache (05820-01) 05820-01-04000

Détails du produit:

Référence fabricant: 05820-01-04000

Marque: NORELEM

Prix: 39.68

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Force manuelle: 150 N

Matériau du corps: Acier

Corps de finition de surface: Galvanisé

Forme: -

Course de serrage L3: 133.8 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

05820-01-04000

Référence pièce
05820-01-04000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force manuelle
(N)
Matériau du corps Corps de finition de surface Forme Course de serrage L3
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B5
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
F1=Force de traction
(N)
H
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
R
(mm)
T
(mm)

39.68 €

1 4 jours 150AcierGalvanisé-133.847.631.87.965.749.249.265.748.79.5400057.4287.586.982.1733

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Base de l'embase Force de serrage (plage sélectionnable)(N) Jusqu'à 269 Composant de finition de surface Résistant à l’huile
Version 2 Avec mâchoire fixe Couleur du composant Rouge

Vous vous trouvez sur la page de Sauterelle à crochet horizontal avec attache (05820-01), le numéro d'article est le suivant: 05820-01-04000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 05820-01-04000.

Variantes de ce produit

Référence pièce
05820-01-02500
05820-01-05000
05820-01-12500
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Force manuelle
(N)
Matériau du corps Corps de finition de surface Forme Course de serrage L3
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B5
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
F1=Force de traction
(N)
H
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
R
(mm)
T
(mm)

32.07 €

1 4 jours 150AcierGalvanisé-10038.11912.749.234.936.851.135.68250036.521271.175.84.916.9

57.41 €

1 4 jours 200AcierGalvanisé-1535428.612.785.760.360.385.7510.312.7500067337.590.491.9842.6

55.88 €

1 4 jours 150Acier inoxydableBrillantA10038.11912.749.234.936.851.135.68250036.521271.175.84.916.9

Assistance technique