Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
05825-05-02000 |
05825-05-04000 |
05825-05-07000 |
05825-05-12000 |
05825-05-14000 |
05825-05-17000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Force manuelle (N) | Matériau du corps | Corps de finition de surface | Course de serrage L2 (mm) | disposition des trous | Course L max. (mm) | Course L min. (mm) | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | A5 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | B5 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | F1=Force de traction (N) | H (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.93 € | 1 | 4 jours | 100 | Acier | Passivé | 16 | 1 | 142.3 | 101.7 | 26 | 13 | 4.5 | 11 | 23 | - | 36 | 24 | 19 | 16 | 2.5 | 5.2 | 4 | 2000 | 42 | 40.6 | ||
37.33 € | 1 | 4 jours | 150 | Acier | Passivé | 24 | 2 | 192.2 | 142.4 | 35 | 19 | 12.2 | 14 | 39.1 | 20.6 | 48 | 32 | 24.8 | 19 | 3 | 6.5 | 6 | 4000 | 60.5 | 49.8 | ||
60.57 € | 1 | 4 jours | 200 | Acier | Passivé | 32 | 1 | 234 | 177.7 | 51 | 32 | 8 | 19 | 40 | - | 60 | 45 | 36 | 28 | 4 | 8.5 | 8 | 7000 | 85.6 | 56.3 | ||
42.31 € | 1 | 4 jours | 100 | Acier inoxydable | Brillant | 16 | 1 | 142.3 | 101.7 | 26 | 13 | 4.5 | 11 | 23 | - | 36 | 24 | 19 | 16 | 2.5 | 5.2 | 4 | 2000 | 42 | 40.6 | ||
67.84 € | 1 | 4 jours | 150 | Acier inoxydable | Brillant | 24 | 2 | 192.2 | 142.4 | 35 | 19 | 12.2 | 14 | 39.1 | 20.6 | 48 | 32 | 24.8 | 19 | 3 | 6.5 | 6 | 4000 | 60.5 | 49.8 | ||
147.87 € | 1 | 4 jours | 200 | Acier inoxydable | Brillant | 32 | 1 | 234 | 177.7 | 51 | 32 | 8 | 19 | 40 | - | 64 | 45 | 36 | 28 | 4 | 8.6 | 8 | 7000 | 76.6 | 56.3 |
Loading...
Méthode de fixation | Base de l'embase | Force de serrage (plage sélectionnable)(N) | Jusqu'à 269 | Matériau du composant | Plastique |
---|---|---|---|---|---|
Composant de finition de surface | Résistant à l’huile | Couleur du composant | Rouge |
Configurer
Propriétés de base
Force manuelle(N)
Matériau du corps
Corps de finition de surface
Course de serrage L2(mm)
disposition des trous
Course L max.(mm)
Course L min.(mm)
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
A4(mm)
A5(mm)
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
B5(mm)
D(mm)
D1(mm)
F1=Force de traction(N)
H(mm)
L1(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles