Sauterelle à levier horizontal modèle lourd avec broche de pression réglable (05810-01)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

05810-01-06000

Référence pièce
05810-01-06000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

71.90 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Base de l'embase Force manuelle(N) 250 Matériau du corps Acier
Force de serrage (plage sélectionnable)(N) Jusqu'à 269 Corps de finition de surface Galvanisé Matériau du composant Plastique
Couleur du composant Rouge Angle d’ouverture du bras de maintien 91° Angle d’ouverture de la poignée 93°
Force de maintien F1(N) 3000 Force de serrage F3(N) 1800 Force de serrage F4(N) 3400
A(mm) 70 A1(mm) 90 B(mm) 30
B1(mm) 48 B2(mm) 22.7 B3(mm) 12.7
B5(mm) 10 C(mm) 51 C1(mm) 25
D(mm) 8.3 D1(mm) 13 F2=Force de maintien(N) 6000
H(mm) 83.9 L=Longueur(mm) 271 L1(mm) 74.5
M=broche de serrage M12x100

Vous vous trouvez sur la page de Sauterelle à levier horizontal modèle lourd avec broche de pression réglable (05810-01), le numéro d'article est le suivant: 05810-01-06000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 05810-01-06000.

Assistance technique