Sauterelles horizontales à pied droit et broche de serrage réglable (05785)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05785-05-01000
05785-05-02500
05785-05-03200
05785-05-03400
05785-05-05400
05785-05-06400
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force manuelle FH
(N)
Forme Angle d’ouverture du bras de maintien Angle d’ouverture de la poignée Force de maintien F1
(N)
Force de serrage F3
(N)
Force de serrage F4
(N)
F2=Force de maintien
(N)
disposition des trous A
(mm)
A1
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
C2
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
M
(mm)

16.53 €

1 4 jours 50B96°78°5002506001000113.525--849.35.127.59.55.15.2471103725M5x35

20.34 €

1 4 jours 150B93°76°12004001000250022638-310511.26.338.21495.565.41736140.6M6x50

28.19 €

1 4 jours 150A90°65°200080016003200325.43820.8-12614.78.748.312.76.46.76117371.639.1M8x63

28.43 €

1 4 jours 200B90°72°14008001900340022642-2.5126158.649.717.510.56.682.22257952.7M8x60

37.77 €

1 4 jours 250B94°76°2400110030005400241.259-216819.411.563.823108.710927710879.5M10x80

55.72 €

1 4 jours 250B94°80°3000110030006400141.266--201023.213.779.62612.98.713130812893.5M12x100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Acier Corps de finition de surface Galvanisé Matériau du composant Plastique
Couleur du composant rouge

Assistance technique