Mini sauterelle à levier horizontal avec embase droite et broche de pression réglable (05785-01)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

05785-01-0500

Référence pièce
05785-01-0500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

13.97 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Base droite Force manuelle(N) 50 Matériau du corps Acier
Force de serrage (plage sélectionnable)(N) Jusqu'à 269 Corps de finition de surface Galvanisé Matériau du composant Plastique
Couleur du composant Rouge Angle d’ouverture du bras de maintien 90° Angle d’ouverture de la poignée 75°
Force de maintien F1(N) 250 Force de serrage F3(N) 150 Force de serrage F4(N) 350
A(mm) 15.9 A1(mm) 23.8 A3(mm) 11.1
B(mm) 6 B1(mm) 3 B2(mm) 8
B3(mm) 5 C(mm) 16 C1(mm) 6.8
C2(mm) 4 D(mm) 4.4 F2=Force de maintien(N) 500
H(mm) 25.3 L=Longueur(mm) 79 L1(mm) 20.7
L2(mm) 13.5 M(mm) M4x20

Vous vous trouvez sur la page de Mini sauterelle à levier horizontal avec embase droite et broche de pression réglable (05785-01), le numéro d'article est le suivant: 05785-01-0500.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 05785-01-0500.

Assistance technique