Sauterelle à levier horizontal avec embase horizontale et broche de pression réglable (05775-03) (05775-03-01000)

Sauterelle à levier horizontal avec embase horizontale et broche de pression réglable (05775-03) 05775-03-01000

Détails du produit:

Référence fabricant: 05775-03-01000

Marque: NORELEM

Prix: 17.35

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Force manuelle: 80 N

Matériau du corps: Acier

Corps de finition de surface: Galvanisé

Angle d’ouverture du bras de maintien: 96°

Angle d’ouverture de la poignée: 78°


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

05775-03-01000

Référence pièce
05775-03-01000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force manuelle
(N)
Matériau du corps Corps de finition de surface Angle d’ouverture du bras de maintien Angle d’ouverture de la poignée Force de maintien F1
(N)
Force de serrage F3
(N)
Force de serrage F4
(N)
disposition des trous A
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B4
(mm)
B5
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
D
(mm)
F2=Force de maintien
(N)
H
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
M
(mm)

17.35 €

1 4 jours 80AcierGalvanisé96°78°500250500213.52516.8279.35.3-2199.55.2100038.51123722.8M5x40

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Base de l'embase Force de serrage (plage sélectionnable)(N) Jusqu'à 269 Matériau du composant Plastique
Couleur du composant Rouge

Vous vous trouvez sur la page de Sauterelle à levier horizontal avec embase horizontale et broche de pression réglable (05775-03), le numéro d'article est le suivant: 05775-03-01000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 05775-03-01000.

Variantes de ce produit

Référence pièce
05775-03-02500
05775-03-03400
05775-03-05000
05775-03-06000
05775-03-11000
05775-03-12500
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Force manuelle
(N)
Matériau du corps Corps de finition de surface Angle d’ouverture du bras de maintien Angle d’ouverture de la poignée Force de maintien F1
(N)
Force de serrage F3
(N)
Force de serrage F4
(N)
disposition des trous A
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B4
(mm)
B5
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
D
(mm)
F2=Force de maintien
(N)
H
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
M
(mm)

25.57 €

1 4 jours 150AcierGalvanisé93°76°1200400100012638284011.26.2222.525145.5250052.11736137.5M6x50

33.91 €

1 4 jours 200AcierGalvanisé90°72°140080019001264231471592633417.56.6340066.52257948.6M8x60

45.07 €

1 4 jours 250AcierGalvanisé90°72°220011003000141.259435919.411.439445238.7500090.127710872.9M10x80

68.70 €

1 4 jours 250AcierGalvanisé94°80°300012003200241.26641.36723.213.2-559268.76000110.430812887.2M12x100

32.22 €

1 4 jours 80Acier inoxydableBrillant96°78°500250500213.52516.8279.35.3-2199.55.2100038.51123722.8M5x40

48.24 €

1 4 jours 150Acier inoxydableBrillant93°76°1200400100012638284011.26.2222.525145.5250052.11736137.5M6x50

Assistance technique