Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
05770-01-00500 |
05770-01-10500 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps | Corps de finition de surface | |
---|---|---|---|---|---|---|
14.01 € | 1 | 4 jours | Acier | Galvanisé | ||
24.65 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | Brillant |
Loading...
Méthode de fixation | Base de l'embase | Force manuelle(N) | 80 | Force de serrage (plage sélectionnable)(N) | Jusqu'à 269 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | Plastique | Couleur du composant | Rouge | Angle d’ouverture du bras de maintien | 90° |
Angle d’ouverture de la poignée | 75° | Force de maintien F1(N) | 500 | Force de serrage F3(N) | 250 |
A(mm) | 15.9 | A1(mm) | 23.8 | A3(mm) | 11.1 |
B(mm) | 15.9 | B1(mm) | 23.8 | B5(mm) | 1.5 |
C(mm) | 9.7 | C1(mm) | 3 | D(mm) | 4.4 |
H(mm) | 17.3 | L=Longueur(mm) | 81.2 | L1(mm) | 18.3 |
M(mm) | M4x20 |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps
Corps de finition de surface
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles