Sauterelle à levier horizontal avec embase horizontale et broche de pression réglable (05765-01) (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05765-01-010500
05765-01-022000
05765-01-033200
05765-01-045000
05765-01-110500
05765-01-122000
05765-01-133200
05765-01-145000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force manuelle
(N)
Matériau du corps Corps de finition de surface Forme Angle d’ouverture du bras de maintien Angle d’ouverture de la poignée Force de maintien F1
(N)
Force de serrage F3
(N)
Force de serrage F4
(N)
A
(mm)
A1
(mm)
A3
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B5
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
D
(mm)
F2=Force de maintien
(N)
H
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
M=broche de serrage

13.97 €

1 4 jours 50AcierGalvaniséA90°75°25015035015.923.811.115.923.8851.57.76.84.450017.37920.713.5M4x20

19.82 €

1 4 jours 100AcierGalvaniséB85°73°10006001200273725.4223611.47.4225.112.75.5200037.8143.556.935.7M6x44

28.19 €

1 4 jours 150AcierGalvaniséC90°65°2000800160025.43820.822.23514.78.7334.912.76.7320047.617371.639.1M8x63

36.80 €

1 4 jours 250AcierGalvaniséD90°68°22001100300041.357.1-41.357.21911444.4198.3500063.4295.6108.363.6M10x85

22.26 €

1 4 jours 50Acier inoxydableBrillantA90°75°25015035015.923.811.115.923.8851.57.76.94.450017.37920.713.5M4x20

36.65 €

1 4 jours 100Acier inoxydableBrillantB85°73°10006001200273725.4223611.47.4225.112.75.5200037.8143.556.935.7M6x40

47.71 €

1 4 jours 150Acier inoxydableBrillantC90°65°2000800160025.43820.822.23514.78.7334.912.76.7320047.617371.639.1M8x60

71.11 €

1 4 jours 250Acier inoxydableBrillantD90°68°22001100300041.357.1-41.357.21911444.4198.3500063.4295.6108.363.6M10x80

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Base de l'embase Force de serrage (plage sélectionnable)(N) Jusqu'à 269 Matériau du composant Plastique
Couleur du composant Rouge

Assistance technique