Aimants à pot profond avec filetage interne NdFeB (09068)

Aimants à pot profond avec filetage interne NdFeB (09068)
  • Remise sur volume
· Éléments de fixation flexibles, faciles à ôter et solidaires

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations

· Plage de température jusqu'à 80 °C

· Système blindé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
09068-01
09068-02
09068-03
09068-04
09068-05
09068-06
09068-07
09068-08
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force d'attraction (valeur configurable)
(N)
Diamètre extérieur
(Ø)
D1=Filetage H=Hauteur
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)
Peut être raccourci de
(mm)

5.04 €

1 Disponible 4 jours 128M31253

5.95 €

1 Disponible 4 jours 2410M41677

6.82 €

1 Disponible 4 jours 6013M41873

6.98 €

1 Disponible 4 jours 9016M42076

12.08 €

1 Disponible 4 jours 13520M52599

25.72 €

1 Disponible 4 jours 19025M630910

44.55 €

1 Disponible 4 jours 30035M8401310

89.58 €

1 Disponible 4 jours 55050M12501313

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type d'aimant (matériau) Aimant néodyme Matériau du composant Acier Composant de finition de surface Galvanisé
Température max.(°C) 80

Assistance technique