Sauterelles verticales à pied droit et broche de serrage réglable (05700-15)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05700-15-02400
05700-15-07000
05700-15-08000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force manuelle FH
(N)
Angle d’ouverture de la poignée Angle d’ouverture du bras de maintien F2=Force de maintien
(N)
Force de maintien F1
(N)
Force de serrage F3
(N)
Force de serrage F4
(N)
A
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
C2
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
M
(mm)

26.95 €

1 4 jours 15056°100°2400120080016001934.912614.38.346.8167.17.21561419773.2M8x63

51.17 €

1 4 jours 25070°90°70003200140030003253201022.712.770.4259.58.724517712490M12x100

66.90 €

1 4 jours 28050°100°800030001800390050.876.2201026.516.5113.531.812.712.3335229.2153105M16x150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Acier Corps de finition de surface Galvanisé Matériau du composant Plastique
Couleur du composant rouge

Assistance technique