Sauterelles verticales à pied plat et broche de serrage réglable (05715-01)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05715-01-01000
05715-01-11000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Corps de finition de surface M
(mm)

16.12 €

1 4 jours AcierGalvaniséM5x37

35.58 €

1 4 jours Acier inoxydablebrillantM5x30

Loading...

  1. 1

Informations de base

Force manuelle FH(N) 50 Matériau du composant Plastique Couleur du composant rouge
Angle d’ouverture de la poignée 56° Angle d’ouverture du bras de maintien 100° F2=Force de maintien(N) 1000
Force de maintien F1(N) 700 Force de serrage F3(N) 500 Force de serrage F4(N) 700
A(mm) 15.9 A1(mm) 25.4 B(mm) 23.8
B1(mm) 33.3 B2(mm) 9 B3(mm) 5
B5(mm) 2 C(mm) 16 C1(mm) 8
D(mm) 4.4 H(mm) 74.4 L=Longueur(mm) 51
L1(mm) 24.6 L2(mm) 20.8

Assistance technique