Sauterelles verticales à loquet, avec plaque d’appui (05830) (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05830-01-02200
05830-01-04500
05830-01-07000
05830-01-12200
05830-01-14500
05830-01-17000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force manuelle FH
(N)
Matériau du corps Corps de finition de surface F1=Force de traction
(N)
Course de serrage L2
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B3
(mm)
B5
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
L1=longueur de filetage
(mm)
L3
(mm)

25.63 €

1 4 jours 100AcierGalvanisé2200382613414.325.4352213.525.344.45512.281

33.49 €

1 4 jours 150AcierGalvanisé45005033.319.17.120.638.14025.41737.165.665.420.3121.5

54.70 €

1 4 jours 200Aciergalvanisé90006347.631.89.527545336.53048.788.785.529.4132.4

52.38 €

1 4 jours 100Acier inoxydablebrillant2200382613414.325.4352213.525.344.45512.281

73.93 €

1 4 jours 150Acier inoxydablebrillant45005033.319.17.120.638.14025.41737.165.665.420.3121.5

130.29 €

1 4 jours 200Acier inoxydablebrillant90006347.631.89.527545336.53048.788.79229.4132.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Composant de finition de surface résistant à l’huile Couleur du composant rouge

Assistance technique