Sauterelles verticales à usage intensif et broche de serrage réglable (05755)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

05755-01-06000

Référence pièce
05755-01-06000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

90.06 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Force manuelle FH(N) 200 Matériau du corps Acier Corps de finition de surface trempé et passivé
Matériau du composant Plastique Couleur du composant rouge Angle d’ouverture de la poignée 134°
Angle d’ouverture du bras de maintien 210° F2=Force de maintien(N) 6000 Force de maintien F1(N) 3000
Force de serrage F3(N) 800 Force de serrage F4(N) 900 A1(mm) 27
A3(mm) 15 B(mm) 12 B1(mm) 6
B2(mm) 12.5 B3(mm) 6.5 C(mm) 42
C1(mm) 15 H(mm) 137 L=Longueur(mm) 84
L1(mm) 45 L2(mm) 31 M(mm) M6x50

Vous vous trouvez sur la page de Sauterelles verticales à usage intensif et broche de serrage réglable (05755), le numéro d'article est le suivant: 05755-01-06000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 05755-01-06000.

Assistance technique