Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
05750-01-012000 |
05750-01-014000 |
05750-01-06000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Force manuelle FH (N) | Angle d’ouverture de la poignée | Angle d’ouverture du bras de maintien | Force de maintien F1 (N) | Force de serrage F3 (N) | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B3 (mm) | B5 (mm) | C (mm) | C1 (mm) | D (mm) | H (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173.29 € | 1 | 4 jours | 500 | 125° | 180° | 12000 | 1400 | 30 | 50 | 10 | 60 | 88 | 12 | 6 | 58 | 30 | 8.3 | 252 | 146.2 | 61.1 | M12x100 | ||
263.87 € | 1 | 4 jours | 500 | 130° | 195° | 14000 | 1850 | 40 | 63 | 12 | 75 | 105 | 16 | 8 | 75 | 38 | 10.3 | 295 | 185.25 | 75 | M16x150 | ||
125.24 € | 1 | 4 jours | 300 | 120° | 180° | 6000 | 1200 | 25 | 45 | 10 | 50 | 67 | 10 | 5 | 48 | 30 | 8.3 | 221 | 127.2 | 51.1 | M12x100 |
Loading...
Matériau du corps | Acier | Corps de finition de surface | trempé et passivé | Matériau du composant | Plastique |
---|---|---|---|---|---|
Couleur du composant | rouge | Version 2 | pied horizontal |
Configurer
Propriétés de base
Force manuelle FH(N)
Angle d’ouverture de la poignée
Angle d’ouverture du bras de maintien
Force de maintien F1(N)
Force de serrage F3(N)
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
B(mm)
B1(mm)
B3(mm)
B5(mm)
C(mm)
C1(mm)
D(mm)
H(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
M(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles