Sauterelle à levier vertical avec embase angulaire et broche de pression fixe (05735-01)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05735-01-00800
05735-01-01600
05735-01-03000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force manuelle
(N)
Angle d’ouverture de la poignée Angle d’ouverture du bras de maintien Force de maintien F1
(N)
Force de serrage F3
(N)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B5
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
M
(mm)

19.95 €

1 4 jours 5069°96°8006001429--17.5282.544104.912165.6524.5M5x35

24.45 €

1 4 jours 10070°108°160011001935--2642364135.517075.726M6x50

34.06 €

1 4 jours 10067°106°3000110035518163551382196.8244115.358M8x60

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Base latérale Matériau du corps Acier Force de serrage (plage)(N)(N) Jusqu'à 499
Matériau du composant Plastique Corps de finition de surface Galvanisé et passivé Couleur du composant Rouge

Assistance technique