Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
05730-01-01000 |
05730-01-02000 |
05730-01-03600 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Force manuelle (N) | Angle d’ouverture de la poignée | Angle d’ouverture du bras de maintien | Force de maintien F1 (N) | Force de serrage F3 (N) | Force de serrage F4 (N) | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | B5 (mm) | C (mm) | C1 (mm) | D (mm) | F2=Force de maintien (N) | H (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.54 € | 1 | 4 jours | 50 | 69° | 96° | 700 | 500 | 800 | 14 | 29 | - | - | 17.5 | 28 | 10 | 5 | 2.5 | 44 | 10 | 4.9 | 1000 | 121 | 67 | 31 | 26 | M5x35 | ||
26.14 € | 1 | 4 jours | 100 | 70° | 108° | 1000 | 900 | 1300 | 19 | 35 | - | - | 26 | 42 | 11 | 6 | 3 | 64 | 13 | 5.5 | 2000 | 170 | 79 | 35 | 29.5 | M6x50 | ||
32.90 € | 1 | 4 jours | 100 | 67° | 106° | 1800 | 900 | 1800 | 35 | 51 | 8 | 16 | 35 | 51 | 14.8 | 8.8 | 3 | 82 | 19 | 6.8 | 3600 | 244 | 143 | 93 | 70 | M8x60 |
Loading...
Méthode de fixation | Base latérale | Matériau du corps | Acier | Force de serrage (plage)(N)(N) | Jusqu'à 499 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | Plastique | Corps de finition de surface | Galvanisé | Couleur du composant | Rouge |
Configurer
Propriétés de base
Force manuelle(N)
Angle d’ouverture de la poignée
Angle d’ouverture du bras de maintien
Force de maintien F1(N)
Force de serrage F3(N)
Force de serrage F4(N)
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
B5(mm)
C(mm)
C1(mm)
D(mm)
F2=Force de maintien(N)
H(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
M(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles