Sauterelle à levier vertical avec embase horizontale et broche de pression fixe (05720-01) (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05720-01-00800
05720-01-01500
05720-01-02400
05720-01-03400
05720-01-04400
05720-01-05400
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force manuelle
(N)
Angle d’ouverture de la poignée Angle d’ouverture du bras de maintien Force de maintien F1
(N)
Force de serrage F3
(N)
disposition des trous A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B4
(mm)
B5
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
M
(mm)
M=broche de serrage

16.19 €

1 4 jours 5069°96°800600216296.514243417.52.521.810.54.89766.731.5-M5x35

20.64 €

1 4 jours 10070°108°1500100031935812.7274225329135.513575.735M6x50-

28.83 €

1 4 jours 15070°90°24001200119358-3247-33217.57.117887.740M08x65-

36.63 €

1 4 jours 20070°90°34001600132509-4564-442228.3218124.365-M10x80

49.05 €

1 4 jours 25070°90°440016001325310-4564-551258.7226138.374-M12x100

71.01 €

1 4 jours 28050°100°54001800150.876.212.7-69.895.2-882.131.812.3303197.5107.8-M16x150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Base de l'embase Matériau du corps Acier Force de serrage (plage)(N)(N) Jusqu'à 499
Matériau du composant Plastique Corps de finition de surface Galvanisé et passivé Couleur du composant Rouge

Assistance technique