Aimants bruts AlNiCo, type barre (09003)

Aimants bruts AlNiCo, type barre (09003)
· Éléments de fixation flexibles, faciles à ôter et solidaires

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations

· Plage de température jusqu'à 450 °C

· Montage : emmanchage ou collage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
09003-0310
09003-0312
09003-0416
09003-0420
09003-0520
09003-0615
09003-0624
09003-0630
09003-0825
09003-1020
09003-1040
09003-1240
09003-1530
09003-1560
09003-3480
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force d'attraction (plage sélectionnable)
(N)
Force d'attraction (valeur configurable)
(N)
Diamètre extérieur
(Ø)
L=Longueur
(mm)

1.31 €

1 4 jours Jusqu'à 10.01.13 +0/-0.210 ±0.1

1.35 €

1 4 jours Jusqu'à 10.01.33 +0/-0.212 ±0.1

1.60 €

1 4 jours Jusqu'à 10.01.94 +0/-0.216 ±0.1

1.70 €

1 4 jours Jusqu'à 10.024 +0/-0.220 ±0.1

2.03 €

1 4 jours Jusqu'à 10.02.35 +0/-0.220 ±0.1

2.08 €

1 4 jours Jusqu'à 10.02.86 +0/-0.215 ±0.1

2.48 €

1 4 jours Jusqu'à 10.02.86 +0/-0.224 ±0.1

2.77 €

1 4 jours Jusqu'à 10.02.86 +0/-0.230 ±0.1

3.38 €

1 4 jours Jusqu'à 10.03.88 +0/-0.225 ±0.1

3.86 €

1 4 jours Jusqu'à 10.0510 +0/-0.220 ±0.1

6.38 €

1 4 jours Jusqu'à 10.0710 +0/-0.240 ±0.1

8.54 €

1 4 jours Jusqu'à 10.0812 +0/-0.240 ±0.1

9.77 €

1 4 jours Jusqu'à 10.01015 +0/-0.230 ±0.2

18.17 €

1 4 jours 10.1 à 20.01115 +0/-0.260 ±0.2

116.62 €

1 4 jours 60,1 à 70,06134 +0/-0.280 ±0.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type d'aimant (matériau) Aimant en alnico Matériau principal Alnico Température max.(°C) 450
Corps de finition de surface brillant

Assistance technique