Mini sauterelle à tige coulissante, Forme B (05159)

Mini sauterelle à tige coulissante, Forme B (05159)
· Les sauterelles (tendeurs) servent de dispositif de montage et de dispositif de maintien

· Domaines d'application : construction de machines, technique de soudage, usinage du métal et du bois, industrie du plastique

· Blocage en position fermée et ouverte

· Utilisation en pression ou en traction

· Pour les espaces particulièrement réduits

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

05159-20050

Référence pièce
05159-20050
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

22.16 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Poussée-traction Matériau du corps Acier Course S(mm) 16
Corps de finition de surface Galvanisé et passivé Matériau du composant Plastique Couleur du composant Rouge
Forme B Force de maintien F1(N) 500 Force de maintien F2(N) 500

Vous vous trouvez sur la page de Mini sauterelle à tige coulissante, Forme B (05159), le numéro d'article est le suivant: 05159-20050.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 05159-20050.

Assistance technique