Sauterelles à bielle avec console (05836-03)

Sauterelles à bielle avec console (05836-03)
· Blocage en position fermée et ouverte

· Utilisation en pression ou en traction

· Montables dans n'importe quelle position à l'aide des écrous de fixation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05836-03-02400
05836-03-04000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force manuelle
(N)
Course S
(mm)
Angle d’ouverture de la poignée Force de serrage F1
(N)
Force de maintien F2
(N)
A1
(mm)
A2
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
C1
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
F2=Force de maintien
(N)
H
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
M
(mm)
M1
(mm)
R
(mm)
T
(mm)

43.21 €

1 4 jours 15032190°1200240022.413.45742256.511240085136511312M6M20x1.5604

59.24 €

1 4 jours 18038185°200040002815.56445308.516400012017359.517.520M10M24x1.5904.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Poussée-traction Méthode de fixation Base de l'embase Matériau du corps Acier
Force de serrage (plage sélectionnable)(N) Jusqu'à 1399 Corps de finition de surface Galvanisé et passivé Matériau du composant Plastique
Couleur du composant Rouge Version 2 Avec support de montage B(mm) 30

Assistance technique