Sauterelles push-pull sans support de montage (05838)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05838-02-03500
05838-02-05500
05838-02-07500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Course S
(mm)
Force manuelle FH
(N)
Force de serrage F1
(N)
Force de maintien F2
(N)
B3
(mm)
C1
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
M
(mm)
M1
(mm)
R
(mm)
F2=Force de maintien
(N)

69.43 €

1 4 jours 3110014003500249.51019104.5126.452161836M6x25M16x1.5953500

86.72 €

1 4 jours 381401500550025.6121324120.5158.560203040M8x40M20x1.5108.55500

110.32 €

1 4 jours 67160160075002914.31628.6146.3234.992.8234069.8M10x50M24x1.51327500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Acier Corps de finition de surface galvanisé et passivé Matériau du composant Plastique
Couleur du composant rouge Angle d’ouverture de la poignée 185°

Assistance technique