Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
02155-0803006 |
02155-0804006 |
02155-1003808 |
02155-1004808 |
02155-1205110 |
02155-1206610 |
02155-1606212 |
02155-1607712 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A=Longueur totale (mm) | B=Longueur de filetage (mm) | C=largeur de clavette (mm) | D (mm) | E (mm) | F=Filetage | G (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.19 € | 1 | 4 jours | 30 | 20 | 13 | 5 | 14.4 | M8 | M6 X 6 | ||
17.14 € | 1 | 4 jours | 40 | 30 | 13 | 5 | 14.4 | M8 | M6 X 6 | ||
15.75 € | 1 | 4 jours | 38 | 24 | 17 | 6 | 18.9 | M10 | M8 X 8 | ||
19.68 € | 1 | 4 jours | 48 | 34 | 17 | 6 | 18.9 | M10 | M8 X 8 | ||
30.33 € | 1 | 4 jours | 51 | 33 | 22 | 7 | 24.5 | M12 | M10 X 10 | ||
32.14 € | 1 | 4 jours | 66 | 48 | 22 | 7 | 24.5 | M12 | M10 X 10 | ||
35.71 € | 1 | 4 jours | 62 | 40 | 27 | 10 | 30.1 | M16 | M12 X 12 | ||
37.67 € | 1 | 4 jours | 77 | 55 | 27 | 10 | 30.1 | M16 | M12 X 12 |
Loading...
Méthode de montage | Filetages | Matériau | Acier | Matériau principal | Acier à forte teneur en carbone |
---|---|---|---|---|---|
Matériau (surface de montage / surface de support) | Acier |
Configurer
Propriétés de base
A=Longueur totale(mm)
B=Longueur de filetage(mm)
C=largeur de clavette(mm)
D(mm)
E(mm)
F=Filetage
G(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles