Appui à embase, Forme A, bout plat (02029)

Appui à embase, Forme A, bout plat (02029)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, fabrication d'outils

· Pour le support de pièces et de dispositifs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
02029-106012
02029-106025
02029-110020
02029-110040
02029-116030
02029-116060
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de l'embout
(mm)
D=filetage
(mm)
D2=Diamètre de la broche
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
P
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)

17.73 €

1 4 jours 7M611.912.544617

22.26 €

1 4 jours 7M611.92544617

28.86 €

1 4 jours 10M1017.820571024

28.08 €

1 4 jours 10M1017.840671024

48.67 €

1 4 jours 20M1625.83010131641

49.83 €

1 4 jours 20M1625.86010131641

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Ajustement forcé FORME D'EMBOUT Plat Matériau Acier
Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Corps de finition de surface Tempéré, noir oxydé Matériau (surface de montage / surface de support) Acier
Forme A

Assistance technique