Appui à embase, Forme B, surface bombée (02029)

Appui à embase, Forme B, surface bombée (02029)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, fabrication d'outils

· Pour le support de pièces et de dispositifs

· Surface d'appui cémentée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
02029-206012
02029-206025
02029-210020
02029-210040
02029-216030
02029-216060
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de l'embout
(mm)
D=filetage
(mm)
D2=Diamètre de la broche
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
P
(mm)
R
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)

15.75 €

1 4 jours 7M611.912.5446617

21.54 €

1 4 jours 7M611.925446617

17.33 €

1 4 jours 10M1017.82057107.524

22.69 €

1 4 jours 10M1017.84067107.524

29.45 €

1 4 jours 20M1625.8301013162641

36.27 €

1 4 jours 20M1625.8601013162641

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Ajustement forcé FORME D'EMBOUT Sphérique Matériau Acier
Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Corps de finition de surface Tempéré, noir oxydé Matériau (surface de montage / surface de support) Acier
Forme B

Assistance technique