Pied fileté avec filetage et surface plane rectifiée, Forme A (02040)

Pied fileté avec filetage et surface plane rectifiée, Forme A (02040)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, fabrication d'appareils

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
02040-108
02040-1081
02040-110
02040-1101
02040-1103
02040-1104
02040-115
02040-1151
02040-1152
02040-1201
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de l'embout
(mm)
B=Longueur de filetage
(mm)
E
(mm)
G=Filetage H=Hauteur
(mm)
L2
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
Couple de serrage max.
(Nm)

14.72 €

1 4 jours 13814.4M6816138.5

16.44 €

1 4 jours 171019.4M88181718

19.87 €

1 4 jours 221425.2M1210242260

17.76 €

1 4 jours 171019.4M810201718

18.35 €

1 4 jours 191221.1M1010221932

15.57 €

1 4 jours 131014.4M61020138.5

19.87 €

1 4 jours 221425.2M1215292260

46.48 €

1 4 jours 301933M16153430140

18.35 €

1 4 jours 191221.1M1015271932

47.53 €

1 4 jours 301933M16203930140

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Filetages FORME D'EMBOUT Plat Matériau Acier
Corps de finition de surface Cémenté et noir oxydé Matériau (surface de montage / surface de support) Acier Forme A

Assistance technique