Pieds de position avec filetage et surface striée en carbure, Forme K (02040) (02040-710)

Pieds de position avec filetage et surface striée en carbure, Forme K (02040) 02040-710

Détails du produit:

Référence fabricant: 02040-710

Marque: NORELEM

Prix: 50.31

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

D.E. de l'embout: 22 mm

B=Longueur de filetage: 14 mm

E: 25.2 mm

G=Filetage: M12

H=Hauteur: 10 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

02040-710

Référence pièce
02040-710
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de l'embout
(mm)
B=Longueur de filetage
(mm)
E
(mm)
G=Filetage H=Hauteur
(mm)
L2
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
Couple de serrage max.
(Nm)

50.31 €

1 4 jours 221425.2M1210242260

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Filetages FORME D'EMBOUT Dentelures Matériau Acier
Corps de finition de surface Cémenté et noir oxydé Matériau (surface de montage / surface de support) Carbure Forme K

Vous vous trouvez sur la page de Pieds de position avec filetage et surface striée en carbure, Forme K (02040), le numéro d'article est le suivant: 02040-710.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 02040-710.

Variantes de ce produit

Référence pièce
02040-7101
02040-715
02040-7151
02040-7201
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
D.E. de l'embout
(mm)
B=Longueur de filetage
(mm)
E
(mm)
G=Filetage H=Hauteur
(mm)
L2
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
Couple de serrage max.
(Nm)

41.15 €

1 4 jours 171019.4M810201718

50.63 €

1 4 jours 221425.2M1215292260

82.50 €

1 4 jours 301933M16153430140

83.09 €

1 4 jours 301933M16203930140

Assistance technique