Pied fileté avec filetage et surface plane rectifiée, Forme D (02040)

Pied fileté avec filetage et surface plane rectifiée, Forme D (02040)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, fabrication d'appareils

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
02040-410
02040-4101
02040-415
02040-4151
02040-420
02040-4201
02040-425
02040-4251
02040-430
02040-4301
02040-4302
02040-440
02040-4401
02040-450
02040-4501
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de l'embout
(mm)
E
(mm)
G=Filetage H=Hauteur
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

12.50 €

1 4 jours 1314.4M6101360.0104

13.95 €

1 4 jours 1719.4M8101760.0181

15.06 €

1 4 jours 1719.4M8151760.0272

13.21 €

1 4 jours 1314.4M61513100.0161

16.04 €

1 4 jours 2225.2M122022100.0541

15.83 €

1 4 jours 1921.1M102019100.0426

16.49 €

1 4 jours 2225.2M122522150.0661

16.85 €

1 4 jours 1719.4M82517160.0433

16.85 €

1 4 jours 2225.2M123022200.0801

42.06 €

1 4 jours 3033M163030200.1462

16.37 €

1 4 jours 1921.9M103019150.0619

17.72 €

1 4 jours 2225.2M124022250.1078

17.61 €

1 4 jours 1921.1M104019150.0861

18.45 €

1 4 jours 2225.2M125022250.1395

46.48 €

1 4 jours 3033M165030250.2614

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Ajustement forcé FORME D'EMBOUT Plat Matériau Acier
Corps de finition de surface Cémenté et noir oxydé Matériau (surface de montage / surface de support) Acier Forme D
Désignation Pied de position Forme du support Rond Type de fixation Taraudage

Assistance technique