Référence fabricant: 02040-610
Marque: NORELEM
Prix: 11.66 €
Délai de livraison: 4 jours
D.E. de l'embout: 13 mm
E: 14.4 mm
G=Filetage: M6
H=Hauteur: 10 mm
SW=largeur de clavette: 13 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
02040-610
Référence pièce
|
---|
02040-610 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de l'embout (mm) | E (mm) | G=Filetage | H=Hauteur (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | T=profondeur de filetage (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.66 € | 1 | 4 jours | 13 | 14.4 | M6 | 10 | 13 | 6 | 0.0093 |
Loading...
Méthode de montage | Ajustement forcé | FORME D'EMBOUT | Dentelures | Matériau | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Corps de finition de surface | Cémenté et noir oxydé | Matériau (surface de montage / surface de support) | Acier | Forme | F |
Désignation | Pied de position | Forme du support | Rond | Type de fixation | Taraudage |
Vous vous trouvez sur la page de Pied fileté avec taraudage et surface à picots, Forme F (02040), le numéro d'article est le suivant: 02040-610.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 02040-610.
Configurer
Propriétés de base
D.E. de l'embout(mm)
E(mm)
G=Filetage
H=Hauteur(mm)
SW=largeur de clavette(mm)
T=profondeur de filetage(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
02040-6101 |
02040-615 |
02040-6151 |
02040-620 |
02040-6201 |
02040-625 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.E. de l'embout (mm) | E (mm) | G=Filetage | H=Hauteur (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | T=profondeur de filetage (mm) | Poids (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.37 € | 1 | 4 jours | 17 | 19.4 | M8 | 10 | 17 | 6 | 0.0155 | ||
14.45 € | 1 | 4 jours | 17 | 19.4 | M8 | 15 | 17 | 6 | 0.0247 | ||
12.65 € | 1 | 4 jours | 13 | 14.4 | M6 | 15 | 13 | 10 | 0.0141 | ||
14.84 € | 1 | 4 jours | 22 | 25.2 | M12 | 20 | 22 | 10 | 0.0511 | ||
14.75 € | 1 | 4 jours | 19 | 21.1 | M10 | 20 | 19 | 10 | 0.0398 | ||
15.25 € | 1 | 4 jours | 22 | 25.2 | M12 | 25 | 22 | 15 | 0.0632 |