Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
02041-406010 |
02041-406020 |
02041-408015 |
02041-408030 |
02041-410020 |
02041-410040 |
02041-412025 |
02041-412050 |
02041-416030 |
02041-416060 |
02041-420040 |
02041-420080 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B=Longueur de filetage (mm) | D (mm) | G=Filetage | H=Hauteur (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.24 € | 1 | 4 jours | 11 | 10 | M6 | 10 | 10 | ||
16.08 € | 1 | 4 jours | 11 | 10 | M6 | 20 | 10 | ||
15.95 € | 1 | 4 jours | 13 | 13 | M8 | 15 | 13 | ||
16.38 € | 1 | 4 jours | 13 | 13 | M8 | 30 | 13 | ||
19.06 € | 1 | 4 jours | 16 | 17 | M10 | 20 | 17 | ||
19.64 € | 1 | 4 jours | 16 | 17 | M10 | 40 | 17 | ||
21.03 € | 1 | 4 jours | 20 | 19 | M12 | 25 | 19 | ||
21.76 € | 1 | 4 jours | 20 | 19 | M12 | 50 | 19 | ||
36.42 € | 1 | 4 jours | 24 | 27 | M16 | 30 | 27 | ||
43.61 € | 1 | 4 jours | 24 | 27 | M16 | 60 | 27 | ||
44.53 € | 1 | 4 jours | 29 | 32 | M20 | 40 | 32 | ||
56.28 € | 1 | 4 jours | 29 | 32 | M20 | 80 | 32 |
Loading...
Méthode de montage | Filetages | FORME D'EMBOUT | Dentelures | Matériau | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Matériau principal | Acier à forte teneur en carbone | Corps de finition de surface | Tempéré, noir oxydé | Matériau (surface de montage / surface de support) | Acier |
Composant de finition de surface | Cémenté | Forme | D |
Configurer
Propriétés de base
B=Longueur de filetage(mm)
D(mm)
G=Filetage
H=Hauteur(mm)
SW=largeur de clavette(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles