Colonne d'appui femelle avec taraudage, Forme A, bout plat trempé (02070)

Colonne d'appui femelle avec taraudage, Forme A, bout plat trempé (02070)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, fabrication d'outils

· Pour le support de pièces et de dispositifs

· Surface d'appui cémentée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
02070-106X20
02070-106X40
02070-110X32
02070-110X63
02070-112X32
02070-112X63
02070-116X50
02070-116X100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D
(mm)
E
(mm)
G=Filetage H=Hauteur
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)

7.13 €

1 4 jours 9.52M6201012

6.84 €

1 4 jours 9.52M6401012

11.41 €

1 4 jours 16.53M10321718

12.30 €

1 4 jours 16.53M10631718

14.09 €

1 4 jours 18.53M12321918

15.24 €

1 4 jours 18.53M12631918

17.50 €

1 4 jours 234M16502424

19.39 €

1 4 jours 234M161002424

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Ajustement forcé FORME D'EMBOUT Plat Matériau Acier
Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Corps de finition de surface Tempéré, noir oxydé Matériau (surface de montage / surface de support) Acier
Composant de finition de surface Cémenté Forme A

Assistance technique