Colonne d'appui femelle avec taraudage, Forme C, surface bombée trempée (02070)

Colonne d'appui femelle avec taraudage, Forme C, surface bombée trempée (02070)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, fabrication d'outils

· Pour le support de pièces et de dispositifs

· Surface d'appui cémentée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
02070-306X20
02070-306X40
02070-310X32
02070-310X63
02070-312X32
02070-312X63
02070-316X50
02070-316X100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D
(mm)
G=Filetage H=Hauteur
(mm)
R
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)

16.04 €

1 4 jours 9.5M620151012

15.80 €

1 4 jours 9.5M640151012

13.30 €

1 4 jours 16.5M1032301718

14.16 €

1 4 jours 16.5M1063301718

18.51 €

1 4 jours 18.5M1232351918

18.93 €

1 4 jours 18.5M1263351918

29.08 €

1 4 jours 23M1650402424

36.36 €

1 4 jours 23M16100402424

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Ajustement forcé FORME D'EMBOUT Sphérique Matériau Acier
Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Corps de finition de surface Tempéré, noir oxydé Matériau (surface de montage / surface de support) Acier
Composant de finition de surface Cémenté Forme C

Assistance technique