Colonne d'appui femelle avec taraudage, Forme D, surface à picots traitée (02070) (Numéros de référence)

Colonne d'appui femelle avec taraudage, Forme D, surface à picots traitée (02070)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, fabrication d'outils

· Pour le support de pièces et de dispositifs

· Surface d'appui cémentée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
02070-406X20
02070-406X40
02070-410X32
02070-410X63
02070-412X32
02070-412X63
02070-416X50
02070-416X100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D
(mm)
G=Filetage H=Hauteur
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)

19.80 €

1 4 jours 9.5M6201012

17.79 €

1 4 jours 9.5M6401012

28.52 €

1 4 jours 16.5M10321718

28.52 €

1 4 jours 16.5M10631718

32.02 €

1 4 jours 18.5M12321918

32.60 €

1 4 jours 18.5M12631918

56.64 €

1 4 jours 23M16502424

47.53 €

1 4 jours 23M161002424

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Ajustement forcé FORME D'EMBOUT Dentelures Matériau Acier
Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Corps de finition de surface Tempéré, noir oxydé Matériau (surface de montage / surface de support) Acier
Composant de finition de surface Cémenté Forme D

Assistance technique