Vis de butée avec coussinet de butée (05241) (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05241-06X52
05241-08X63
05241-10X84
05241-12X104
05241-14X105
05241-16X130
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=filetage
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
S
(mm)
F maximum
(kN)

5.37 €

1 4 jours M6127522.51

5.71 €

1 4 jours M81696342.3

6.73 €

1 4 jours M1020118453.5

8.69 €

1 4 jours M12251310464.6

14.01 €

1 4 jours M14281410565

14.01 €

1 4 jours M16321513076

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier

Assistance technique