Goupille d'arrêt verrouillable avec poignée en plastique (K1804)

Goupille d'arrêt verrouillable avec poignée en plastique (K1804)
· Verrouillable

· Pour un assemblage simple et rapide d'éléments de machine et de pièces

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, industrie chimique et agroalimentaire

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1804.004608020
K1804.004608025
K1804.004608030
K1804.004608035
K1804.004608040
K1804.004608045
K1804.004608050
K1804.004610020
K1804.004610025
K1804.004610030
K1804.004610035
K1804.004610040
K1804.004610045
K1804.004610050
K1804.004610060
K1804.004612025
K1804.004612030
K1804.004612035
K1804.004612040
K1804.004612045
K1804.004612050
K1804.004612060
K1804.004612070
K1804.004612080
K1804.004616030
K1804.004616035
K1804.004616040
K1804.004616045
K1804.004616050
K1804.004616060
K1804.004616070
K1804.004616080
K1804.00844608020
K1804.00844608025
K1804.00844608030
K1804.00844608035
K1804.00844608040
K1804.00844608045
K1804.00844608050
K1804.00844610020
K1804.00844610025
K1804.00844610030
K1804.00844610035
K1804.00844610040
K1804.00844610045
K1804.00844610050
K1804.00844610060
K1804.00844612025
K1804.00844612030
K1804.00844612035
K1804.00844612040
K1804.00844612045
K1804.00844612050
K1804.00844612060
K1804.00844612070
K1804.00844612080
K1804.00844616030
K1804.00844616035
K1804.00844616040
K1804.00844616045
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur du composant D1=Diamètre de la broche
(mm)
D2
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L5
(mm)
Trou de réception H11
(mm)
Force de cisaillement, double cisaillement maximum
(kN)
Poids
(kg)

34.49 €

1 4 jours gris foncé RAL 702189,5207,827,88380,1900

34.49 €

1 4 jours gris foncé RAL 702189,5257,832,88380,1910

36.97 €

1 4 jours gris foncé RAL 702189,5307,837,88380,1920

36.97 €

1 4 jours gris foncé RAL 702189,5357,842,88380,1930

36.97 €

1 4 jours gris foncé RAL 702189,5407,847,88380,1940

36.97 €

1 4 jours gris foncé RAL 702189,5457,852,88380,1950

36.97 €

1 4 jours gris foncé RAL 702189,5507,857,88380,1960

48.21 €

1 4 jours gris foncé RAL 70211012208,928,910600,1970

48.21 €

1 4 jours gris foncé RAL 70211012258,933,910600,1980

50.30 €

1 4 jours gris foncé RAL 70211012308,938,910600,1990

50.30 €

1 4 jours gris foncé RAL 70211012358,943,910600,2000

50.30 €

1 4 jours gris foncé RAL 70211012408,948,910600,2010

50.30 €

1 4 jours gris foncé RAL 70211012458,953,910600,2020

50.30 €

1 4 jours gris foncé RAL 70211012508,958,910600,2030

52.90 €

1 4 jours gris foncé RAL 70211012608,968,910600,2040

43.30 €

1 4 jours gris foncé RAL 70211214,5259,934,912860,2020

45.63 €

1 4 jours gris foncé RAL 70211214,5309,939,912860,2030

45.63 €

1 4 jours gris foncé RAL 70211214,5359,944,912860,2040

45.63 €

1 4 jours gris foncé RAL 70211214,5409,949,912860,2050

45.63 €

1 4 jours gris foncé RAL 70211214,5459,954,912860,2060

45.63 €

1 4 jours gris foncé RAL 70211214,5509,959,912860,2070

47.98 €

1 4 jours gris foncé RAL 70211214,5609,969,912860,2080

47.98 €

1 4 jours gris foncé RAL 70211214,5709,979,912860,2090

50.06 €

1 4 jours gris foncé RAL 70211214,5809,989,912860,2100

64.16 €

1 4 jours gris foncé RAL 702116193013,143,1161530,2230

65.21 €

1 4 jours gris foncé RAL 702116193513,148,1161530,2240

65.21 €

1 4 jours gris foncé RAL 702116194013,153,1161530,2250

65.21 €

1 4 jours gris foncé RAL 702116194513,158,1161530,2260

65.21 €

1 4 jours gris foncé RAL 702116195013,163,1161530,2270

69.29 €

1 4 jours gris foncé RAL 702116196013,173,1161530,2280

69.29 €

1 4 jours gris foncé RAL 702116197013,183,1161530,2290

73.34 €

1 4 jours gris foncé RAL 702116198013,193,1161530,2300

34.49 €

1 4 jours rouge traffic RAL 302089,5207,827,88380,1900

34.49 €

1 4 jours rouge traffic RAL 302089,5257,832,88380,1910

36.97 €

1 4 jours rouge traffic RAL 302089,5307,837,88380,1920

36.97 €

1 4 jours rouge traffic RAL 302089,5357,842,88380,1930

36.97 €

1 4 jours rouge traffic RAL 302089,5407,847,88380,1940

36.97 €

1 4 jours rouge traffic RAL 302089,5457,852,88380,1950

36.97 €

1 4 jours rouge traffic RAL 302089,5507,857,88380,1960

48.21 €

1 4 jours rouge traffic RAL 30201012208,928,910600,1970

48.21 €

1 4 jours rouge traffic RAL 30201012258,933,910600,1980

50.30 €

1 4 jours rouge traffic RAL 30201012308,938,910600,1990

50.30 €

1 4 jours rouge traffic RAL 30201012358,943,910600,2000

50.30 €

1 4 jours rouge traffic RAL 30201012408,948,910600,2010

50.30 €

1 4 jours rouge traffic RAL 30201012458,953,910600,2020

50.30 €

1 4 jours rouge traffic RAL 30201012508,958,910600,2030

52.90 €

1 4 jours rouge traffic RAL 30201012608,968,910600,2040

43.30 €

1 4 jours rouge traffic RAL 30201214,5259,934,912860,2020

45.63 €

1 4 jours rouge traffic RAL 30201214,5309,939,912860,2030

45.63 €

1 4 jours rouge traffic RAL 30201214,5359,944,912860,2040

45.63 €

1 4 jours rouge traffic RAL 30201214,5409,949,912860,2050

45.63 €

1 4 jours rouge traffic RAL 30201214,5459,954,912860,2060

45.63 €

1 4 jours rouge traffic RAL 30201214,5509,959,912860,2070

47.98 €

1 4 jours rouge traffic RAL 30201214,5609,969,912860,2080

47.98 €

1 4 jours rouge traffic RAL 30201214,5709,979,912860,2090

50.06 €

1 4 jours rouge traffic RAL 30201214,5809,989,912860,2100

64.16 €

1 4 jours rouge traffic RAL 302016193013,143,1161530,2230

65.21 €

1 4 jours rouge traffic RAL 302016193513,148,1161530,2240

65.21 €

1 4 jours rouge traffic RAL 302016194013,153,1161530,2250

65.21 €

1 4 jours rouge traffic RAL 302016194513,158,1161530,2260

Loading...

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Code acier 1.4305 Matériau du composant Thermoplastique
B(mm) 33 D(mm) 45,9 D3(mm) 20
L2(mm) 49,5 L3(mm) 41,3 L6 28
Finition 1 avec bouton de manoeuvre Désignation Goupille d'Arrêt Type de produit verrouillable
PL Edelstahl true RoHS true

Assistance technique