Bouchons graisseurs, tête conique DIN 71412, forme A, droit (97940)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
97940-1106100
97940-1108100
97940-1108125
97940-1114
97940-1118
97940-1110100
97940-1110150
97940-2106100
97940-2108100
97940-2108125
97940-2114
97940-2118
97940-2110100
97940-2110150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Corps de finition de surface D=filetage
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1=longueur de filetage
(mm)
SW
(mm)

0.39 €

1 4 jours AcierTrempé et galvaniséM6x1155.57

0.44 €

1 4 jours AcierTrempé et galvaniséM8x1155.59

0.44 €

1 4 jours AcierTrempé et galvaniséM8x1.25155.59

1.20 €

1 4 jours AcierTrempé et galvaniséR1/417.56.514

0.58 €

1 4 jours AcierTrempé et galvaniséR1/8155.511

0.58 €

1 4 jours AcierTrempé et galvaniséM10x1155.511

0.58 €

1 4 jours AcierTrempé et galvaniséM10x1.5155.511

3.64 €

1 4 jours Acier inoxydableBrillantM6x1155.57

4.65 €

1 4 jours Acier inoxydableBrillantM8x1155.59

4.65 €

1 4 jours Acier inoxydableBrillantM8x1.25155.59

7.22 €

1 4 jours Acier inoxydableBrillantR1/417.56.514

5.64 €

1 4 jours Acier inoxydableBrillantR1/8155.511

5.64 €

1 4 jours Acier inoxydableBrillantM10x1155.511

5.64 €

1 4 jours Acier inoxydableBrillantM10x1.5155.511

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme A Type-forme Droit avec hexagone

Assistance technique