Bouchons graisseurs, tête conique DIN 71412, forme D, 45°, carré (97940)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
97940-1406100
97940-1408100
97940-1408125
97940-1418
97940-1410100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
D=filetage
(mm)
SW
(mm)

1.08 €

1 4 jours 10.5M6x19

1.08 €

1 4 jours 10.5M8x19

1.35 €

1 4 jours 10.5M8x1.259

1.35 €

1 4 jours 11R1/811

1.35 €

1 4 jours 11M10x111

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Corps de finition de surface Trempé et galvanisé Forme D
Type-forme Coudé à 45° avec barre carrée L=Longueur(mm) 20.5 L1=longueur de filetage(mm) 5.5

Assistance technique