Bouchons graisseurs, tête conique DIN 71412, forme B, 45°, hexagonal (97940) (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
97940-1206100
97940-1208100
97940-1208125
97940-1214
97940-1218
97940-1210100
97940-1210150
97940-2206100
97940-2208100
97940-2208125
97940-2214
97940-2218
97940-2210100
97940-2210150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Corps de finition de surface A
(mm)
D=filetage
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1=longueur de filetage
(mm)
SW
(mm)

1.01 €

1 4 jours AcierTrempé et galvanisé10.5M6x123.55.59

1.01 €

1 4 jours AcierTrempé et galvanisé10.5M8x123.55.59

1.01 €

1 4 jours AcierTrempé et galvanisé10.5M8x1.2523.55.59

2.99 €

1 4 jours AcierTrempé et galvanisé12R1/422.56.514

1.57 €

1 4 jours AcierTrempé et galvanisé11.5R1/8255.511

1.57 €

1 4 jours AcierTrempé et galvanisé11.5M10x1255.511

1.57 €

1 4 jours AcierTrempé et galvanisé11.5M10x1.5255.511

5.35 €

1 4 jours Acier inoxydableBrillant10.5M6x123.55.59

9.12 €

1 4 jours Acier inoxydableBrillant10.5M8x123.55.59

9.12 €

1 4 jours Acier inoxydableBrillant10.5M8x1.2523.55.59

11.11 €

1 4 jours Acier inoxydableBrillant12R1/422.56.514

9.95 €

1 4 jours Acier inoxydableBrillant11.5R1/8255.511

9.95 €

1 4 jours Acier inoxydableBrillant11.5M10x1255.511

9.95 €

1 4 jours Acier inoxydableBrillant11.5M10x1.5255.511

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme B Type-forme Coudé à 45° avec hexagone

Assistance technique