Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
07117-25124 |
07117-25164 |
07117-25204 |
07117-50124 |
07117-50164 |
07117-50204 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B (mm) | F (mm) | G=Filetage | L=longueur de filetage (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.02 € | 1 | 4 jours | 7.9 | 6.5 | M12 | 25 | 6 | ||
33.99 € | 1 | 4 jours | 11.2 | 8 | M16 | 25 | 8 | ||
35.92 € | 1 | 4 jours | 12.7 | 8 | M20 | 25 | 10 | ||
32.65 € | 1 | 4 jours | 7.9 | 6.5 | M12 | 50 | 6 | ||
35.07 € | 1 | 4 jours | 11.2 | 8 | M16 | 50 | 8 | ||
37.25 € | 1 | 4 jours | 12.7 | 8 | M20 | 50 | 10 |
Loading...
Matériau principal | Acier à outils | Forme | C | Matériau du composant | Carbure |
---|---|---|---|---|---|
Matériau (surface de montage / surface de support) | Carbure |
Configurer
Propriétés de base
B(mm)
F(mm)
G=Filetage
L=longueur de filetage(mm)
SW(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles