Coussinets de préhension, carrés, forme C (07115)

Coussinets de préhension, carrés, forme C (07115)
· Pour montage dans les bras de serrage, dispositifs de bridage, mors de serrage, supports à bille oscillante

· Transmission de couples très élevés même pour les matériaux durs

· Trempé ou carbure

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07115-1210048
07115-1212048
07115-1610048
07115-1612048
07115-2010058
07115-2012058
07115-2510068
07115-2512068
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Longueur/Largeur
(mm)
B
(mm)
D1=Trou de fixation
(mm)
D2
(mm)
T
(mm)

26.30 €

1 4 jours 12104.585.6

27.17 €

1 4 jours 12124.585.6

31.17 €

1 4 jours 16104.585.6

31.55 €

1 4 jours 16124.585.6

36.42 €

1 4 jours 20105.5106.6

37.67 €

1 4 jours 20125.5106.6

50.52 €

1 4 jours 25106.6117.6

52.11 €

1 4 jours 25126.6117.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à outils Forme C Matériau (surface de montage / surface de support) Acier
Dentelure Fins

Assistance technique