Vis de préhension hexagonale (07114)

Vis de préhension hexagonale (07114)
· Pour montage dans les bras de serrage, dispositifs de bridage, mors de serrage, supports à bille oscillante

· Montage facile

· Dureté 72-74 HRC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07114-1006
07114-1308
07114-1710
07114-17102
07114-1912
07114-19122
07114-2416
07114-24162
07114-3020
07114-30202
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dentelure A=Longueur de filetage
(mm)
B
(mm)
C=largeur de clavette
(mm)
D
(mm)
G=Filetage

18.75 €

1 4 jours Extra fins255107.9M6

19.38 €

1 4 jours Fins256.4139.5M8

21.64 €

1 4 jours Fins258.31712.7M10

22.54 €

1 4 jours Fins408.31712.7M10

27.32 €

1 4 jours Fins258.71915.9M12

28.23 €

1 4 jours Fins408.71915.9M12

35.29 €

1 4 jours Fins35112419M16

36.20 €

1 4 jours Fins50112419M16

58.29 €

1 4 jours Extra fins4013.73025.4M20

61.22 €

1 4 jours Extra fins6013.73025.4M20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Matériau du composant Carbure Matériau (surface de montage / surface de support) Carbure

Assistance technique