Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
07113-11210 |
07113-11212 |
07113-11610 |
07113-11612 |
07113-12010 |
07113-12012 |
07113-12510 |
07113-12512 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D2=Diamètre (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | L3=hauteur (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.12 € | 1 | 4 jours | 12 | 4.5 | 8 | 10 | 5.6 | ||
14.81 € | 1 | 4 jours | 12 | 4.5 | 8 | 12 | 5.6 | ||
19.40 € | 1 | 4 jours | 16 | 4.5 | 8 | 10 | 5.6 | ||
19.89 € | 1 | 4 jours | 16 | 4.5 | 8 | 12 | 5.6 | ||
21.53 € | 1 | 4 jours | 20 | 5.5 | 10 | 10 | 6.6 | ||
22.18 € | 1 | 4 jours | 20 | 5.5 | 10 | 12 | 6.6 | ||
26.16 € | 1 | 4 jours | 25 | 6.6 | 11 | 10 | 7.6 | ||
26.85 € | 1 | 4 jours | 25 | 6.6 | 11 | 12 | 7.6 |
Loading...
Matériau principal | Acier à outils | Forme | F | Corps de finition de surface | Finition noire oxydée et trempée |
---|---|---|---|---|---|
Matériau (surface de montage / surface de support) | Acier |
Configurer
Propriétés de base
D2=Diamètre(mm)
D4(mm)
D5(mm)
L3=hauteur(mm)
T(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles